Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

EGB1210-E50


Casquillos

casquillos, escaso mantenimiento, con dorso de acero y depósitos de lubricante

  
Añadir a la cesta de productos
(1) Cavidad para lubricante
(2) Junta de tope
Carga radialNo obturadasLubricación con grasaReducido espacio constructivo
 
Di 12  mm   
Do 14  mm   
B 10  mm  Tolerancia: +/-0,25
    Tolerancias de montaje recomendadas:
Eje
h8

Agujero del alojamiento
H7
dL 3  mm   
Fi max 0,6  mm   
Fi min 0,1  mm   
f 0,6  mm  Tolerancia: +/-0,4
m 2,1  g  Peso
Cr 8400  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 16800  N  Capacidad de carga estática, radial
    La deformación del agujero de engrase debida al curvado, es admisible.
    Casquillos en medidas especiales, bajo consulta.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones