Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

EGB2220-E40-B


Casquillos

casquillos, libres de mantenimiento, con dorso de bronce

  
Añadir a la cesta de productos
(1) Junta de tope
Carga radialNo obturadasCon protección anticorrosivaLubricación de por vida, libres de mantenimientoReducido espacio constructivo
(1) ≥ 0,3 mm (0,012 pulgadas)
 
Di 22  mm   
Do 25  mm   
B 20  mm  Tolerancia: +/-0,25
    Tolerancias de montaje recomendadas:
Eje
dW < 80: f7
dW >= 80: h8

Agujero del alojamiento
H7
Fi max 0,7  mm   
Fi min 0,1  mm   
f 0,6  mm  Tolerancia: +/-0,4
s3 1,5  mm   
m 17,8  g  Peso
Cr 61600  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 110000  N  Capacidad de carga estática, radial
    Casquillos en medidas especiales, bajo consulta.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones