Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

EGB10050-E40


Casquillos

casquillos, libres de mantenimiento, con dorso de acero

  
Añadir a la cesta de productos
(1) Junta de tope
Carga radialNo obturadasLubricación de por vida, libres de mantenimientoReducido espacio constructivo
(1) ≥ 0,3 mm (0,012 pulgadas)
 
Di 100  mm   
Do 105  mm   
B 50  mm  Tolerancia: +/-0,25
    Tolerancias de montaje recomendadas:
Eje
dw < 5: h6
5 <= dW < 80: f7
80 <= dW <: h8

Alojamiento
dG <= 5,5: H6
5,5 < dG: H7
Fi max 1  mm   
Fi min 0,2  mm   
f 1,8  mm  Tolerancia: +/-0,6
s3 2,5  mm   
m 301  g  Peso
Cr 700000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1250000  N  Capacidad de carga estática, radial
    Casquillos en medidas especiales, bajo consulta.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones