Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

61908-2Z


Rodamiento rígido a bolas

medidas principales según DIN 625-1, obturación por paso estrecho en ambos lados

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 40  mm   
D 62  mm   
B 12  mm   
D2 57,3  mm   
Da max 58,8  mm   
d1 46,9  mm   
da min 43,2  mm   
ra max 0,6  mm   
rmin 0,6  mm   
m 0,11  kg  Peso
Cr 14500  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 9900  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 590  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 13500  1/min  Velocidad límite
nϑr 10000  1/min  Velocidad de referencia
f0 15,5  Factor de cálculo
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones