Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

61828-Y


Rodamiento rígido a bolas

medidas principales según DIN 625-1

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 140  mm   
D 175  mm   
B 18  mm   
D1 164  mm   
Da max 169  mm   
d1 150,8  mm   
da min 146  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,848  kg  Peso
Cr 41500  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 46000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 1920  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 6700  1/min  Velocidad límite
nϑr 3350  1/min  Velocidad de referencia
f0 16  Factor de cálculo
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones