Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

61812-Y


Rodamiento rígido a bolas

medidas principales según DIN 625-1

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 60  mm   
D 78  mm   
B 10  mm   
D1 72,4  mm   
Da max 76  mm   
d1 65,6  mm   
da min 62  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 0,109  kg  Peso
Cr 12600  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 11100  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 710  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 15900  1/min  Velocidad límite
nϑr 6300  1/min  Velocidad de referencia
f0 16,3  Factor de cálculo
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones