Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

3800-B-2RS-TVH


Rodamientos a bolas de contacto angular

de dos hileras, obturación de labio en ambos lados, ángulo de contacto α = 25°

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 10  mm   
D 19  mm   
B 7  mm   
a 9  mm   
D2 16,7  mm   
Da max 17  mm   
d2 12,2  mm   
da min 12  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
α 25  °  Ángulo de contacto
m 0,008  kg  Peso
Cr 2080  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1370  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 72  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 21100  1/min  Velocidad límite
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones