Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

3816-B-TVH


Rodamientos a bolas de contacto angular

de dos hileras, ángulo de contacto α = 25°

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 80  mm 
D 100  mm 
B 15  mm 
a 47,8  mm 
D1 93,5  mm 
Da max 96,8  mm 
d1 86,7  mm 
da min 83,2  mm 
ra max 0,6  mm 
rmin 0,6  mm 
α 25  °  Ángulo de contacto
m 0,22  kg  Peso
Cr 19200  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 24800  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 1430  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 6800  1/min  Velocidad límite
nϑr 3650  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones