Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

33010-XL


Rodamientos de rodillos cónicos

medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezable, ajustado o dispuesto en parejas

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 50  mm   
D 80  mm   
T 24  mm   
a 18  mm 
B 24  mm   
C 19  mm   
Ca min 4  mm   
Cb min 5  mm   
Da max 74  mm   
Da min 72  mm   
Db min 76  mm   
d1 66,5  mm 
da max 56  mm   
db min 56  mm   
r1, 2 min 1  mm   
r3, 4 min 1  mm   
ra max 1  mm   
rb max 1  mm   
m 0,459  kg  ≈ Peso
Cr 89000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 114000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 18600  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 9600  1/min  Velocidad límite
nϑr 5300  1/min  Velocidad de referencia
e 0,32   
Y 1,9   
Y0 1,04   
  T2CE050  Designación comparativa según DIN ISO 355
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones