Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

32964-XL


Rodamientos de rodillos cónicos

medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezable, ajustado o dispuesto en parejas

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 320  mm   
D 440  mm   
T 76  mm   
a 86  mm 
B 76  mm   
C 57  mm   
Ca min 13  mm   
Cb min 19  mm   
Da max 426  mm   
Da min 402  mm   
Db min 426  mm   
d1 379  mm 
da max 343  mm   
db min 334  mm   
r1, 2 min 4  mm   
r3, 4 min 3  mm   
ra max 4  mm   
rb max 3  mm   
m 33,5  kg  ≈ Peso
Cr 1260000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 2280000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 265000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 1580  1/min  Velocidad límite
nϑr 730  1/min  Velocidad de referencia
e 0,42   
Y 1,44   
Y0 0,79   
  T3FD320  Designación comparativa según DIN ISO 355
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones