Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

32948-XL


Rodamientos de rodillos cónicos

medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezable, ajustado o dispuesto en parejas

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 240  mm   
D 320  mm   
T 51  mm   
a 65  mm 
B 51  mm   
C 39  mm   
Ca min 9  mm   
Cb min 12  mm   
Da max 308  mm   
Da min 294  mm   
Db min 311  mm   
d1 280,5  mm 
da max 254  mm   
db min 252  mm   
r1, 2 min 3  mm   
r3, 4 min 2,5  mm   
ra max 3  mm   
rb max 2,5  mm   
m 11  kg  ≈ Peso
Cr 600000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1050000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 133000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2200  1/min  Velocidad límite
nϑr 1160  1/min  Velocidad de referencia
e 0,46   
Y 1,31   
Y0 0,72   
  T4EC240  Designación comparativa según DIN ISO 355
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones