Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

32944-XL


Rodamientos de rodillos cónicos

medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezable, ajustado o dispuesto en parejas

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 220  mm   
D 300  mm   
T 51  mm   
a 60  mm 
B 51  mm   
C 39  mm   
Ca min 9  mm   
Cb min 12  mm   
Da max 288  mm   
Da min 275  mm   
Db min 290  mm   
d1 259,5  mm 
da max 234  mm   
db min 232  mm   
r1, 2 min 3  mm   
r3, 4 min 2,5  mm   
ra max 3  mm   
rb max 2,5  mm   
m 10,1  kg  ≈ Peso
Cr 590000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 990000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 127000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2370  1/min  Velocidad límite
nϑr 1280  1/min  Velocidad de referencia
e 0,43   
Y 1,41   
Y0 0,78   
  T3EC220  Designación comparativa según DIN ISO 355
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones