Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

32317-B-XL


Rodamientos de rodillos cónicos

medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezable, ajustado o dispuesto en parejas

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 85  mm   
D 180  mm   
T 63,5  mm   
a 52  mm 
B 60  mm   
C 49  mm   
Ca min 7  mm   
Cb min 14,5  mm   
Da max 166  mm   
Da min 138  mm   
Db min 169  mm   
d1 133,5  mm 
da max 102  mm   
db min 99  mm   
r1, 2 min 4  mm   
r3, 4 min 3  mm   
ra max 4  mm   
rb max 3  mm   
m 7,75  kg  ≈ Peso
Cr 480000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 590000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 92000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 4250  1/min  Velocidad límite
nϑr 3000  1/min  Velocidad de referencia
e 0,55   
Y 1,1   
Y0 0,6   
  T5GD085  Designación comparativa según DIN ISO 355
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones