Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

32211-B-XL


Rodamientos de rodillos cónicos

medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezable, ajustado o dispuesto en parejas

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 55  mm   
D 100  mm   
T 26,75  mm   
a 26  mm 
B 25  mm   
C 19  mm   
Ca min 4  mm   
Cb min 7,5  mm   
Da max 91  mm   
Da min 85  mm   
Db min 96  mm   
d1 78  mm 
da max 61  mm   
db min 64  mm   
r1, 2 min 2  mm   
r3, 4 min 1,5  mm   
ra max 2  mm   
rb max 1,5  mm   
m 0,88  kg  ≈ Peso
Cr 124000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 130000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 20500  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 7800  1/min  Velocidad límite
nϑr 4150  1/min  Velocidad de referencia
e 0,57   
Y 1,05   
Y0 0,58   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones