Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

32207-B-XL


Rodamientos de rodillos cónicos

medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezable, ajustado o dispuesto en parejas

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 35  mm   
D 72  mm   
T 24,25  mm   
a 22  mm 
B 23  mm   
C 19  mm   
Ca min 3  mm   
Cb min 5  mm   
Da max 65  mm   
Da min 56  mm   
Db min 68  mm   
d1 56  mm 
da max 42  mm   
db min 42  mm   
r1, 2 min 1,5  mm   
r3, 4 min 1,5  mm   
ra max 1,5  mm   
rb max 1,5  mm   
m 0,464  kg  ≈ Peso
Cr 75000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 80000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 12800  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 11100  1/min  Velocidad límite
nϑr 6200  1/min  Velocidad de referencia
e 0,58   
Y 1,03   
Y0 0,57   
  T5DC035  Designación comparativa según DIN ISO 355
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones