Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

32006-X-XL


Rodamientos de rodillos cónicos

medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezable, ajustado o dispuesto en parejas

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 30  mm   
D 55  mm   
T 17  mm   
a 14  mm 
B 17  mm   
C 13  mm   
Ca min 3  mm   
Cb min 4  mm   
Da max 49  mm   
Da min 48  mm   
Db min 52  mm   
d1 43,9  mm 
da max 35  mm   
db min 36  mm   
r1, 2 min 1  mm   
r3, 4 min 1  mm   
ra max 1  mm   
rb max 1  mm   
m 0,174  kg  ≈ Peso
Cr 46000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 47000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 6600  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 14600  1/min  Velocidad límite
nϑr 7900  1/min  Velocidad de referencia
e 0,43   
Y 1,39   
Y0 0,77   
  T4CC030  Designación comparativa según DIN ISO 355
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones