Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

30/8-B-2Z-TVH


Rodamientos a bolas de contacto angular

de dos hileras, tapas de protección en ambos lados, ángulo de contacto α = 25°

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 8  mm 
D 22  mm 
B 11  mm 
a 11,2  mm 
D2 19  mm 
Da max 20  mm 
d2 10,5  mm 
da min 10  mm 
ra max 0,3  mm 
rmin 0,3  mm 
α 25  °  Ángulo de contacto
m 0,018  kg  Peso
Cr 5100  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 2600  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 136  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 26000  1/min  Velocidad límite
nϑr 26000  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones