Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

3007-B-2RZ-TVH


Rodamientos a bolas de contacto angular

de dos hileras, obturación de labio en ambos lados, ángulo de contacto α = 25°

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 35  mm   
D 62  mm   
B 20  mm   
a 30,9  mm   
D2 55,3  mm   
Da max 57,4  mm   
d2 40,5  mm   
da min 39,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
α 25  °  Ángulo de contacto
m 0,224  kg  Peso
Cr 24000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 19100  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 1000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 8800  1/min  Velocidad límite
nϑr 8800  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones