Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

30/6-B-2RSR-TVH


Rodamientos a bolas de contacto angular

de dos hileras, obturación de labio en ambos lados, ángulo de contacto α = 25°

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 6  mm 
D 17  mm 
B 9  mm 
a 8,8  mm 
D2 14,8  mm 
Da max 15  mm 
d2 8,3  mm 
da min 8  mm 
ra max 0,3  mm 
rmin 0,3  mm 
α 25  °  Ángulo de contacto
m 0,011  kg  Peso
Cr 3050  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1400  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 74  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 28000  1/min  Velocidad límite
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones