Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

3006-B-TVH


Rodamientos a bolas de contacto angular

de dos hileras, ángulo de contacto α = 25°

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 30  mm 
D 55  mm 
B 19  mm 
a 27,4  mm 
D1 46,7  mm 
Da max 50,4  mm 
d1 37,3  mm 
da min 34,6  mm 
ra max 1  mm 
rmin 1  mm 
α 25  °  Ángulo de contacto
m 0,16  kg  Peso
Cr 19900  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 15400  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 800  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 13500  1/min  Velocidad límite
nϑr 10100  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones