Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

29324-E1-XL


Rodamientos axiales oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 728/ISO 104, de simple efecto, despiezable

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 120  mm   
D 210  mm   
T 54  mm   
A 70  mm   
D1 154  mm   
Da max 182  mm   
Db min 213  mm   
d1 192,6  mm   
da min 165  mm   
db max 129  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
T1 27  mm   
T3 34  mm   
T5 48  mm   
m 7,2  kg  Peso
Ca 800000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 2210000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 290000  N  Carga límite de fatiga, axial
nG 3350  1/min  Velocidad límite
nϑr 1700  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones