Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

293/850-E1-MB


Rodamientos axiales oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 728/ISO 104, de simple efecto, despiezable

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 850  mm   
D 1250  mm   
T 243  mm   
A 468  mm   
D1 1021  mm   
Da max 1137  mm   
Db min 1273  mm   
d1 1165  mm   
da min 1045  mm   
db max 896  mm   
ra max 10  mm   
rmin 12  mm   
T1 118  mm   
T2 87  mm   
T3 152  mm   
T4 235  mm   
m 972  kg  Peso
Ca 12900000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 62000000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 5500000  N  Carga límite de fatiga, axial
nG 455  1/min  Velocidad límite
nϑr 218  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones