Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección:
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
Identifique el Heater adecuado para su rodamiento.
Identifique las frecuencias fundamentales de su rodamiento.
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.

29240-E1-MB


Rodamientos axiales oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 728/ISO 104, de simple efecto, despiezable

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 200  mm   
D 280  mm   
T 48  mm   
A 108  mm   
D1 232,5  mm   
Da max 258  mm   
Db min 284  mm   
d1 265  mm   
da min 240  mm   
db max 209  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
T1 24  mm   
T2 17  mm   
T3 30  mm   
T4 45  mm   
m 9  kg  Peso
Ca 650000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 2650000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 320000  N  Carga límite de fatiga, axial
nG 2340  1/min  Velocidad límite
nϑr 1280  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones