Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

292/900-E1-MB


Rodamientos axiales oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 728/ISO 104, de simple efecto, despiezable

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 900  mm   
D 1180  mm   
T 170  mm   
A 477  mm   
D1 1023  mm   
Da max 1089  mm   
Db min 1198  mm   
d1 1120  mm   
da min 1025  mm   
db max 933  mm   
ra max 6  mm   
rmin 7,5  mm   
T1 84  mm   
T2 61  mm   
T3 102,5  mm   
T4 167  mm   
m 478  kg  Peso
Ca 7700000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 42000000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 3700000  N  Carga límite de fatiga, axial
nG 475  1/min  Velocidad límite
nϑr 265  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones