Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

292/800-E1-MB


Rodamientos axiales oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 728/ISO 104, de simple efecto, despiezable

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 800  mm   
D 1060  mm   
T 155  mm   
A 434  mm   
D1 911  mm   
Da max 987  mm   
Db min 1078  mm   
d1 1010  mm   
da min 925  mm   
db max 837  mm   
ra max 6  mm   
rmin 7,5  mm   
T1 81  mm   
T2 56  mm   
T3 94  mm   
T4 149  mm   
m 365  kg  Peso
Ca 6400000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 35500000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 3100000  N  Carga límite de fatiga, axial
nG 540  1/min  Velocidad límite
nϑr 300  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones