Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

292/710-E1-MB


Rodamientos axiales oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 728/ISO 104, de simple efecto, despiezable

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 710  mm   
D 950  mm   
T 145  mm   
A 380  mm   
D1 815  mm   
Da max 882  mm   
Db min 966  mm   
d1 900  mm   
da min 825  mm   
db max 741  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
T1 75  mm   
T2 52  mm   
T3 88  mm   
T4 140  mm   
m 281  kg  Peso
Ca 5500000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 29500000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 2600000  N  Carga límite de fatiga, axial
nG 610  1/min  Velocidad límite
nϑr 335  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones