Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección:
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
Identifique el Heater adecuado para su rodamiento.
Identifique las frecuencias fundamentales de su rodamiento.
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.

292/500-E1-MB


Rodamientos axiales oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 728/ISO 104, de simple efecto, despiezable

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 500  mm   
D 670  mm   
T 103  mm   
A 268  mm   
D1 574  mm   
Da max 622  mm   
Db min 682  mm   
d1 640  mm   
da min 585  mm   
db max 524  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
T1 55  mm   
T2 37  mm   
T3 65  mm   
T4 99  mm   
m 102  kg  Peso
Ca 2750000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 14700000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 1400000  N  Carga límite de fatiga, axial
nG 890  1/min  Velocidad límite
nϑr 495  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones