Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

292/1060-E1-MB


Rodamientos axiales oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 728/ISO 104, de simple efecto, despiezable

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 1060  mm   
D 1400  mm   
T 206  mm   
A 566  mm   
D1 1211  mm   
Da max 1290  mm   
Db min 1422  mm   
d1 1336,3  mm   
da min 1225  mm   
db max 1106  mm   
ra max 8  mm   
rmin 9,5  mm   
T1 108  mm   
T2 74  mm   
T3 124  mm   
T4 199  mm   
m 852  kg  Peso
Ca 10700000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 62000000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 5100000  N  Carga límite de fatiga, axial
nG 395  1/min  Velocidad límite
nϑr 219  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones