Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24144-BE-XL-K30 + AH24144


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 200  mm   
D 370  mm   
B 150  mm   
a 14  mm   
b 20  mm   
D1 314,3  mm   
Da max 353  mm   
d 220  mm   
d2 247,6  mm   
d2G Tr230X4   
da min 237  mm   
ds 6,3  mm   
l 170  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH24144  Referencia, manguito de desmontaje
m 62,7  kg  Peso
m1 10,3  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 2190000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 3250000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 300000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 1650  1/min  Velocidad límite
nϑr 750  1/min  Velocidad de referencia
e 0,39   
Y1 1,74   
Y2 2,59   
Y0 1,7   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones