Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24130-BE-XL-K30 + AH24130


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 145  mm   
D 250  mm   
B 100  mm   
a 11  mm   
b 15  mm   
D1 213  mm   
Da max 238  mm   
d 150  mm   
d2 170,3  mm   
d2G M160x3   
da min 162  mm   
ds 4,8  mm   
l 115  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AH24130  Referencia, manguito de desmontaje
m 20,2  kg  Peso
m1 1,63  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 1050000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1520000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 153000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2370  1/min  Velocidad límite
nϑr 1270  1/min  Velocidad de referencia
e 0,37   
Y1 1,83   
Y2 2,72   
Y0 1,79   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones