Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24056-BE-XL-K30


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:30

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 280  mm   
D 420  mm   
B 140  mm   
D1 370,5  mm   
Da max 405,4  mm   
d2 310,3  mm   
da min 294,6  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 67,8  kg  Peso
Cr 2290000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 3950000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 370000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 1420  1/min  Velocidad límite
nϑr 800  1/min  Velocidad de referencia
e 0,3   
Y1 2,23   
Y2 3,32   
Y0 2,18   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones