Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24060-BE-XL-K30 + AH24060


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 280  mm   
D 460  mm   
B 160  mm   
a 18  mm   
b 24  mm   
D1 403  mm   
Da max 445,4  mm   
d 300  mm   
d2 334,8  mm   
d2G Tr310X5   
da min 314,6  mm   
ds 8  mm   
l 184  mm   
ns 15  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH24060  Referencia, manguito de desmontaje
m 97  kg  Peso
m1 15,5  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 2850000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 4900000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 435000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 1250  1/min  Velocidad límite
nϑr 720  1/min  Velocidad de referencia
e 0,32   
Y1 2,12   
Y2 3,15   
Y0 2,07   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones