Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24038-BE-XL-K30 + AH24038


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 180  mm   
D 290  mm   
B 100  mm   
a 13  mm   
b 18  mm   
D1 255  mm   
Da max 279,8  mm   
d 190  mm   
d2 211,9  mm   
d2G M200x3   
da min 200,2  mm   
ds 4,8  mm   
l 118  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AH24038  Referencia, manguito de desmontaje
m 22,8  kg  Peso
m1 3,48  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 1160000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1860000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 197000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2140  1/min  Velocidad límite
nϑr 1330  1/min  Velocidad de referencia
e 0,31   
Y1 2,2   
Y2 3,27   
Y0 2,15   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones