Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24032-BE-XL


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 160  mm   
D 240  mm   
B 80  mm   
D1 212,5  mm   
Da max 229,8  mm   
d2 179,3  mm   
da min 170,2  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 12,7  kg  Peso
Cr 770000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1240000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 140000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2550  1/min  Velocidad límite
nϑr 1660  1/min  Velocidad de referencia
e 0,29   
Y1 2,32   
Y2 3,45   
Y0 2,26   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones