Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23234-E1A-XL-K-M + H2334


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 150  mm   
D 310  mm   
B 110  mm   
Ba min 18  mm   
c 28,5  mm   
D1 267,4  mm   
Da max 293  mm   
Dm 220  mm   
d 170  mm   
da max 199  mm   
db min 185  mm   
ds 8  mm   
l 154  mm   
ns 15  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  H2334  Referencia, manguito de fijación
m 34,6  kg  Peso
m1 10,4  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 1640000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 2170000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 168000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2090  1/min  Velocidad límite
nϑr 1160  1/min  Velocidad de referencia
e 0,33   
Y1 2,03   
Y2 3,02   
Y0 1,98   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones