Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23226-E1A-XL-K-M + H2326


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 115  mm   
D 230  mm   
B 80  mm   
Ba min 21  mm   
c 23  mm   
D1 199,3  mm   
Da max 216  mm   
Dm 165  mm   
d 130  mm   
da max 152  mm   
db min 142  mm   
ds 4,8  mm   
l 121  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H2326  Referencia, manguito de fijación
m 13,6  kg  Peso
m1 4,69  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 910000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1150000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 91000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2850  1/min  Velocidad límite
nϑr 1740  1/min  Velocidad de referencia
e 0,33   
Y1 2,07   
Y2 3,09   
Y0 2,03   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones