Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23268-BEA-XL-K-MB1 + AH3268G-H


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 320  mm   
D 620  mm   
B 224  mm   
a 9  mm   
b 38  mm   
D1 523,5  mm   
Da max 594  mm   
d 340  mm   
d2G Tr360X5   
da min 366  mm   
ds 12,5  mm   
l 264  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
  AH3268G-H  Referencia, manguito de desmontaje
m 292  kg  Peso
m1 33,6  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 5300000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 7900000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 580000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 1000  1/min  Velocidad límite
nϑr 475  1/min  Velocidad de referencia
e 0,36   
Y1 1,85   
Y2 2,76   
Y0 1,81   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones