Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23236-E1A-XL-K-M + AH3236G


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 170  mm   
D 320  mm   
B 112  mm   
a 6  mm   
b 25  mm   
D1 277,3  mm   
Da max 303  mm   
d 180  mm   
d2G M190x3   
da min 197  mm   
ds 8  mm   
l 140  mm   
ns 15  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH3236G  Referencia, manguito de desmontaje
m 37  kg  Peso
m1 4,8  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 1720000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 2340000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 178000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2010  1/min  Velocidad límite
nϑr 1090  1/min  Velocidad de referencia
e 0,33   
Y1 2,07   
Y2 3,09   
Y0 2,03   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones