Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23252-BEA-XL-MB1


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 260  mm   
D 480  mm   
B 174  mm   
D1 404,3  mm   
Da max 460  mm   
da min 280  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 139  kg  Peso
Cr 3350000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 4750000  N  Capacidad de carga estática, radial
nG 1360  1/min  Velocidad límite
Cur 370000  N  Carga límite de fatiga, radial
nϑr 690  1/min  Velocidad de referencia
e 0,36   
Y1 1,87   
Y2 2,79   
Y0 1,83   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones