Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección:
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
Identifique el Heater adecuado para su rodamiento.
Identifique las frecuencias fundamentales de su rodamiento.
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.

23228-E1A-XL-M


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 140  mm   
D 250  mm   
B 88  mm   
D1 216  mm   
Da max 236  mm   
da min 154  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 18,3  kg  Peso
Cr 1090000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1400000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 116000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2600  1/min  Velocidad límite
nϑr 1550  1/min  Velocidad de referencia
e 0,33   
Y1 2,04   
Y2 3,04   
Y0 2   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones