Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23244-BE-XL-K + H2344X


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 200  mm   
D 400  mm   
B 144  mm   
Ba min 11  mm   
c 35  mm   
D1 338  mm   
Da max 383  mm   
Dm 280  mm   
d 220  mm   
d2 255,8  mm   
da max 259  mm   
db min 236  mm   
ds 9,5  mm   
l 186  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  H2344X  Referencia, manguito de fijación
m 75,3  kg  Peso
m1 17,8  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 2380000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 3300000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 270000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 1700  1/min  Velocidad límite
nϑr 880  1/min  Velocidad de referencia
e 0,36   
Y1 1,9   
Y2 2,83   
Y0 1,86   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones