Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección:
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
Identifique el Heater adecuado para su rodamiento.
Identifique las frecuencias fundamentales de su rodamiento.
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.

23236-E1-XL-K-TVPB + H2336


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 160  mm   
D 320  mm   
B 112  mm   
B1 161  mm   
B2 29,5  mm   
Ba min 22  mm   
D1 277,3  mm   
Da max 303  mm   
Dm 230  mm   
d 180  mm   
d2 210,6  mm   
da max 210  mm   
db min 195  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  H2336  Referencia, manguito de fijación
m 36  kg  Peso
m1 11,6  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 1720000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 2340000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 178000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2010  1/min  Velocidad límite
nϑr 1090  1/min  Velocidad de referencia
e 0,33   
Y2 3,09   
Y1 2,07   
Y0 2,03   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones