Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23228-E1-XL-K-TVPB + H2328


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 125  mm   
D 250  mm   
B 88  mm   
B1 131  mm   
B2 24  mm   
Ba min 22  mm   
D1 216  mm   
Da max 236  mm   
Dm 180  mm   
d 140  mm   
d2 162  mm   
da max 162  mm   
db min 152  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H2328  Referencia, manguito de fijación
m 17,1  kg  Peso
m1 5,66  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 1090000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1400000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 116000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2600  1/min  Velocidad límite
nϑr 1550  1/min  Velocidad de referencia
e 0,33   
Y2 3,04   
Y1 2,04   
Y0 2   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones