Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23234-E1-XL-K-TVPB + AH3234G


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 160  mm   
D 310  mm   
B 110  mm   
a 6  mm   
b 24  mm   
D1 267,4  mm   
Da max 293  mm   
d 170  mm   
d2 199,8  mm   
d2G M180x3   
da min 187  mm   
ds 8  mm   
l 134  mm   
ns 15  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH3234G  Referencia, manguito de desmontaje
m 33,1  kg  Peso
m1 4,29  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 1640000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 2170000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 168000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2090  1/min  Velocidad límite
nϑr 1160  1/min  Velocidad de referencia
e 0,33   
Y2 3,02   
Y1 2,03   
Y0 1,98   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones