Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23230-E1-XL-TVPB


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 150  mm   
D 270  mm   
B 96  mm   
D1 232,6  mm   
Da max 256  mm   
d2 174  mm   
da min 164  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 22,9  kg  Peso
Cr 1280000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1660000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 133000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2400  1/min  Velocidad límite
nϑr 1400  1/min  Velocidad de referencia
e 0,33   
Y1 2,02   
Y2 3   
Y0 1,97   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones