Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23184-BEA-XL-K-MB1


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:12

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 420  mm   
D 700  mm   
B 224  mm   
D1 609,8  mm   
Da max 674  mm   
da min 446  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
m 342  kg  Peso
Cr 6000000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 9600000  N  Capacidad de carga estática, radial
nG 860  1/min  Velocidad límite
Cur 660000  N  Carga límite de fatiga, radial
nϑr 455  1/min  Velocidad de referencia
e 0,31   
Y1 2,18   
Y2 3,24   
Y0 2,13   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones