Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección:
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
Identifique el Heater adecuado para su rodamiento.
Identifique las frecuencias fundamentales de su rodamiento.
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.

23136-E1A-XL-K-M + H3136


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 160  mm   
D 300  mm   
B 96  mm   
Ba min 8  mm   
c 29,5  mm   
D1 264,8  mm   
Da max 286  mm   
Dm 230  mm   
d 180  mm   
da max 204  mm   
db min 180  mm   
ds 8  mm   
l 131  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H3136  Referencia, manguito de fijación
m 25,5  kg  Peso
m1 9,8  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 1420000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1950000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 199000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2230  1/min  Velocidad límite
nϑr 1350  1/min  Velocidad de referencia
e 0,29   
Y1 2,32   
Y2 3,45   
Y0 2,26   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones