Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23134-E1A-XL-K-M + H3134


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 150  mm   
D 280  mm   
B 88  mm   
Ba min 8  mm   
c 28,5  mm   
D1 248,1  mm   
Da max 268  mm   
Dm 220  mm   
d 170  mm   
da max 193  mm   
db min 180  mm   
ds 8  mm   
l 122  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  H3134  Referencia, manguito de fijación
m 19,5  kg  Peso
m1 8,6  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 1220000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1690000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 177000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2380  1/min  Velocidad límite
nϑr 1460  1/min  Velocidad de referencia
e 0,28   
Y1 2,37   
Y2 3,53   
Y0 2,32   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones