Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23128-E1A-XL-K-M + AHX3128


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 135  mm   
D 225  mm   
B 68  mm   
a 5  mm   
b 14  mm   
D1 201  mm   
Da max 213  mm   
d 140  mm   
d2G M150x2   
da min 152  mm   
ds 4,8  mm   
l 83  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AHX3128  Referencia, manguito de desmontaje
m 10,2  kg  Peso
m1 1,29  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 760000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1010000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 90000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 3000  1/min  Velocidad límite
nϑr 1930  1/min  Velocidad de referencia
e 0,27   
Y1 2,49   
Y2 3,71   
Y0 2,43   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones