Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23124-E1A-XL-K-M + AHX3124


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 115  mm   
D 200  mm   
B 62  mm   
a 4  mm   
b 12  mm   
D1 177,4  mm   
Da max 189  mm   
d 120  mm   
d2G M130x2   
da min 131  mm   
ds 4,8  mm   
l 75  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  AHX3124  Referencia, manguito de desmontaje
m 7,6  kg  Peso
m1 0,97  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 630000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 800000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 74000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 3400  1/min  Velocidad límite
nϑr 2290  1/min  Velocidad de referencia
e 0,28   
Y1 2,39   
Y2 3,56   
Y0 2,34   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones